Eigenschaften
Ausfuehrung | Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl: 2, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PVC, Halogene: Ja |
Best.-Nr. | 1785150200 |
Art | FBCEX PA M12 M 2M |
GTIN (EAN) | 4032248195022 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 166 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | be1e0a9b-b31e-4729-85aa-0ec2fffffea4 |
Aderquerschnitt | 1 mm² |
Außendurchmesser | 8 mm ± 0.4 mm |
Biegeradius min., bewegt | 8 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 8 x Kabeldurchmesser |
Farbcodierung |
rot
grün |
Geschirmt | Ja |
Halogene | Ja |
Hybridleitung | Nein |
Isolation | PE |
Kabellänge | 2 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
Mantelfarbe | blau (RAL 5015) |
Mantelmaterial | PVC |
Polzahl | 2 |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -5...60 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -30...80 °C |
PUR | |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzugsdrehmoment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Ausführung | Stift, gerade |
Codierung | A-codiert |
gebrückt | Nein |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktmaterial | Ni/Au |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering | Messing, vernickelt |
Nennspannung | 100 V |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+80 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 100 V |
Stecker links | M12, A-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, geschirmt |
Stecker rechts | freies Leiterende |
Bildüberschrift-04 | Polbild |
Bildunterschrift-04 | Pin |
Bildüberschrift-05 | Schaltbild |
Bildüberschrift-06 | Das ideale Werkzeug: das Verschraubungswerkzeug Screwty ® Drehmoment |
Bildunterschrift-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152994) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:8564250000VPE:1 Stück
Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 8-fach Verteiler EEx, IP66
-
Art.-Nr.:8564160000VPE:1 Stück
Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 2-fach Verteiler EEx, IP66
-
Art.-Nr.:8564150000VPE:1 Stück
Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 1-fach Verteiler EEx, IP66
-
Art.-Nr.:8564170000VPE:1 Stück
Standardverteiler für den Ex-Bereich EEx(ia), 4-fach Verteiler EEx, IP66
FeldbusverteilerProfibus PA Ex für Gefahrenbereiche