特性
版本 | 光伏型, 熔断器管, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A |
订货号 | 4000003732 |
类型 | FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV |
GTIN (EAN) | 8430243427142 |
数量 | 10 PC |
高度 | 58 mm |
高度 (英寸) | 2.283 inch |
宽度 | 22 mm |
宽度 (英寸) | 0.866 inch |
净重 | 50 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Fuse-link 通讯标准 |
IEC 60269-6
gPV (EN 60269-6) |
电流 | 40 A |
额定直流电压 | 1,500 V |
功耗,最大 | 11.2 W |
工程数据 | [FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253747) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC002704 |
ETIM 8.0 | EC002704 |
ETIM 9.0 | EC002704 |
ETIM 10.0 | EC002704 |
ECLASS 11.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 12.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
ECLASS 15.0 | 27-14-20-02 |
ROHS | 一致 |