特性
版本 | 初级电流: 500 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 2.5 VA, 精度等级: 0.5, 钳式电流互感器 |
订货号 | 2753180000 |
类型 | KCMA-42-500-1A-2.5VA-0.5 |
GTIN (EAN) | 4050118896800 |
数量 | 1 PC |
深 | 69 mm |
深度 (英寸) | 2.717 inch |
96 mm | |
高度 (英寸) | 3.78 inch |
宽度 | 67 mm |
宽度 (英寸) | 2.638 inch |
净重 | 467 g |
工作温度 | -5 °C...50 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
导线类型 | 仅绝缘导体 |
圆导线 | 42 mm |
安装位置 | 室内使用 |
初级电流 | 500 A |
次级电流 | 0...1 A |
精度等级 | 0.5 |
负载 | 2.5 VA |
厂商 | MBS AG |
电缆长度 | 0.5 m |
防护等级 | IP20 |
精度等级 | 0.5 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
用户文档 | [Instruction sheet German](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35463) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | 一致 |