Propriétés
Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Raccordement soudé THT/THR, Pas en mm (P): 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Tube |
Référence | 2741530000 |
Type | MHS 5/04 D11 H T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675055501 |
Qté. | 18 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 400 V / 26.8 A UL: 300 V / 18.5 A |
Emballage | Tube |
Profondeur | 14,8 mm |
Profondeur (pouces) | 0,583 inch |
Hauteur | 15,1 mm |
Hauteur (pouces) | 0,594 inch |
Hauteur version la plus basse | 11,9 mm |
Largeur | 29,7 mm |
Largeur (pouces) | 1,169 inch |
Poids net | 6,013 g |
Température ambiante | -50 °C…125 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE 4.0 |
Type de raccordement | Raccordement sur platine |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR |
Pas en mm (P) | 5 mm |
Pas en pouces (P) | 0,197 " |
Angle de sortie | 90° |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de picots par pôle | 1 |
Longueur du picot à souder (l) | 3,2 mm |
Dimensions du picot à souder | 1,0 x 1,0 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,4 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
Diamètre extérieur du plot de soudure | 2,3 mm |
Diamètre du trou de l'écran | 2,1 mm |
L1 en mm | 15 mm |
L1 en pouce | 0,591 " |
Nombre de séries | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | Protection des doigts sur le circuit imprimé |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | ≤5 mΩ |
Force d'enfichage/pôle, max. | 8,5 N |
Force d'extraction/pôle, max. | 8,5 N |
Matériau isolant | PA 9T |
Couleur | noir |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 |
Groupe de matériaux isolants | I |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau de base du contact | CuMg |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Surface du contact | étamé |
Type étamé | mat |
Température de stockage, min. | -25 °C |
Température de stockage, max. | 55 °C |
Température de fonctionnement , min. | -40 °C |
Température de fonctionnement , max. | 85 °C |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 26,8 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 19,7 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 23,1 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 16,9 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 400 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV |
Espace libre, min. | 4 mm |
Ligne de fuite, min. | 5,4 mm |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation F / UL 1059) | 420 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 18,5 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
Ligne de fuite, min. | 5,6 mm |
Ligne d’air, min. | 4 mm |
Number of poles (Data) | 2 |
Connector Standard (Data) | IEC 63171-2 |
Contact material (Data) | Cu |
Contact surface (Data) | Ni/Au |
Rated current (Data) | 2 A |
Tension nominale (données) | 72 V |
Solder pin length (l) (Data) | 2,1 mm |
Solder pin dimensions (Data) | octogonal |
Tolérance sur la position du picot à souder (données) | 0,1 mm |
Dielectric strength, contact / contact (Data) | ≥ 1000 V DC |
Dielectric strength, contact / shield (Data) | ≥ 1500 V DC |
Insulation strength (Data) | ≥ 500 MΩ |
PoE / PoE+ (Data) | PoDL selon IEEE 802.3bu / cg |
Vitesse de transmission (données) |
10/100 MBit/s
1000 Mbit/s |
Shielding (Data) | Oui |
Nombre de rangées (signal) | 1 |
Nombre de pôles (signal) | 4 |
Nombre de picots à souder par pôle (signal) | 1 |
Matériau des contacts (signal) | CuMg |
Surface du contact (signal) | étamé |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) (signal) | 14 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) (signal) | 10 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) (signal) | 26,8 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) (signal) | 19,7 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) (signal) | 23,1 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) (signal) | 16,9 A |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) (signal) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) (signal) | 300 V |
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal) | 400 V |
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (signal) | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (signal) | 250 V |
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal) | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (signal) | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (signal) | 4 kV |
Résistance du volume (signal) | ≤5 mΩ |
Ligne de fuite, min. (signal) | 5,4 mm |
Ligne d’air, min. (signal) | 4 mm |
Longueur du picot à souder (signal) | 3,2 mm |
Dimensions du picot à souder (signal) | 1,0 x 1,0 mm |
Tolérance du diamètre de l'œillet à souder (signal) | + 0,1 mm |
Diamètre de l'œillet à souder (signal) | 1,4 mm |
Diamètre extérieur du plot à souder (signal) | 2,3 mm |
Diamètre du trou de l'écran (signal) | 2,1 mm |
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Diamètre du trou d'implantation D = 1,4+0,1 mm • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172895) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741530000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Conforme |