Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 3.50 mm, Počet pólů: 42, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Box |
Číslo objednávky | 2559430000 |
Typ | S2L 3.50/42/90F 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4050118669022 |
Množství | 18 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 250 V / 10 A UL: 150 V / 10 A |
Balení | Box |
Hloubka | 14,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,559 inch |
Výška | 14 mm |
Výška (v palcích) | 0,551 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 10,5 mm |
Šířka | 80,5 mm |
Šířka (v palcích) | 3,169 inch |
Čistá hmotnost | 10,929 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - B2L/S2L 3,50 - 2řadé |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 3,5 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,138 " |
Výstupní tvarovka | 90° |
Počet pólů | 42 |
Počet pájených kolíků na pól | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 3,5 mm |
Rozměry pájecích pinů |
d = 1,0 mm
Osmiúhlý |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,3 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
L1 v mm | 70 mm |
L1 v palcích | 2,758 " |
Množství řady kolíků | 2 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Při odpojování bezpečné před dotykem prstů/ při připojování bezpečný hřbet ruky |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
Může být kódováno | Ano |
Zásuvná síla / pól, max. | 5 N |
Tažná síla / pól, max. | 4 N |
Utahovací moment |
|
Izolační materiál | PBT |
Barevný | Oranžová |
Barevný graf (podobné) | RAL 2000 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev pájeného připojení | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn lesklý povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 100 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -30 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 10 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 10 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 9 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 8,5 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 250 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 125 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 80 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 2,5 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 2,5 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 2,5 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s s 77 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 150 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 5 A |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 150 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 10 A |
Balení | Box |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 27 mm |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229065) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2559430000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ETIM 10.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:1699580000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Širokoúhlý displej, Transparentní, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:1814590000Obalová jednotka:50 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Širokoúhlý displej, Transparentní, Počet pólů: 10
-
ID výrobku:1849730000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, Oranžová, Počet pólů: 1
-
ID výrobku:1849740000Obalová jednotka:100 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, Počet pólů: 1
Svorkovnice a konektory DPSKonektory DPS – OMNIMATE SignalPříslušenstvíLED světlovody
Svorkovnice a konektory DPSKonektory DPS – OMNIMATE SignalPříslušenstvíKódovací prvky