特性
版本 | Y 联接器, M12 / M8 |
订货号 | 1990550000 |
类型 | SAI-ADAPT-M12/M8 3P |
GTIN (EAN) | 4050118376395 |
数量 | 1 PC |
净重 | 12 g |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
单出线口 1 - 接插件 | M12 针式 |
单出线口 2 - 接插件 | M8 孔式 |
拧紧力矩矩 |
M12: 0.8Nm
M8: 0.5Nm |
回路数 | 3 |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
污染等级 | 3 |
编码 | M12 = A-编码,M8 = 无 |
螺纹环材料 |
锌压铸
镀镍 |
防护等级 | IP67 |
额定电压 | 24 V |
额定电流 | 4 A |
连接器标准 |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
回路数 | 3 |
外壳温度范围 | -25…+85 °C |
导线外径 | - |
污染等级 | 3 |
端口 2 | 螺钉 |
端口1 | M12/M8 |
编码 | M12 = A-编码,M8 = 无 |
联接螺纹 | M12 / M8 |
防护等级 | IP67 |
额定电压 | 24 V |
额定电流 | 4 A |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181321) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1990550000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ETIM 10.0 | EC002925 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 |
认证 |    |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
证书号 (cULus) | E307231 |