Propriétés
Référence | 2900110000 |
Type | WIL-SXXXX-FXPF-6500-X280-M8XX-S |
GTIN (EAN) | 4064675907053 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 30 mm |
Profondeur (pouces) | 1,181 inch |
Hauteur | 17,5 mm |
Hauteur (pouces) | 0,689 inch |
Largeur | 280 mm |
Largeur (pouces) | 11,024 inch |
Poids net | 293 g |
Température de fonctionnement | -20 - 70°C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412 |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Version | Mâle, droit |
Nombre de pôles | 4 |
Codage | Codage A |
Filetage du raccordement | M8 |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Circuit |
Broche 1 : commande blanche LED 12-30V DC
Broche 2 : intensité variable 1,2-10V DC Broche 3 : GND(-) Broche 4 : NC |
Tension nominale | 12…30 V DC |
Puissance | 6.8 W |
Intensité réglable | oui, obscurcissement continu |
Forme du module LED | rond |
Type de raccordement | Connecteur enfichable |
Équipement électronique sur matériel roulant | Non |
Couleur (TCC) |
6500K
Cold white |
Courant faible | 571 lm |
Angle d'émission | 120 ° |
Niveau d'éclairage | 172 lux |
Durée de vie | 60.000 h |
Type de montage | Montage par vis |
Espacement trou de perçage | 336 mm |
Degré de protection | IP69K |
Matériau de base du boîtier | aluminium traité par anodisation dure |
Masse de scellement | PUR V0 |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305194) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2900110000) |
Documentation utilisateur | [AINST-WIL-S GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294282) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Agréments |    |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E354496 |
Accessoires
-
Référence produit:1880470100Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M8 / M8, Nombre de pôles : 4, 1 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:1880470300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M8 / M8, Nombre de pôles : 4, 3 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:1880470200Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M8 / M8, Nombre de pôles : 4, 2 m, Mâle, droit - Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457850150Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 4, 1.5 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457850500Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 4, 5 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457850300Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 4, 3 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
-
Référence produit:9457851000Conditionnement:1 Pièce
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 4, 10 m, Femelle, droite, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non