Ethernet/IP コードセット
- IEC 61076-3-106 var. 1, cat に準拠したバヨネットコネクタ付属。シース付属
- プラグインコネクタ付属、タイプ M12 X、cat. 6A、6A、10 Gbit/s アプリケーション対応 IEC 61076-2-109 および RJ45 プラグインコネクタに準拠
-
商品番号:1066850000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
-
商品番号:1066860000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
-
商品番号:1066870000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
-
商品番号:1066880000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, RJ45 IP 67 Baymo V01メタル, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
-
商品番号:1106020000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01プラスチック, RJ45 IP 67 Baymo V01プラスチック, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
-
№ продукта:1106030000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01プラスチック, RJ45 IP 67 Baymo V01プラスチック, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
-
商品番号:1106040000販売単位:1 items
システムケーブル, RJ45 IP 67 Baymo V01プラスチック, RJ45 IP 67 Baymo V01プラスチック, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
-
商品番号:1463640002販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
商品番号:1463640005販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
商品番号:1463640010販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
商品番号:2485590015販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
商品番号:2485580015販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
商品番号:1463640020販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
商品番号:2485590030販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
商品番号:2485580030販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
商品番号:1463640030販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
商品番号:2485590050販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
商品番号:2485580050販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
商品番号:1463640050販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
商品番号:2485590100販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m