Collegamento a vite con staffa di serraggio
morsetti per circuito stampato con collegamento a vite con staffa di serraggio - la norma di mercato di Weidmüller.
Continuamente in crescita: la gamma di morsetti più vasta sul mercato:
• 6 sezioni trasversali di collegamento da 0,08 a 25 mm²²
• Portata di corrente massima fino a 101 A con una temperatura ambiente di 40° (IEC)
• 3 direzioni di uscita del conduttore (90 / 135 / 180°)
• custodie a una o più file
Affidabile sin dal produttore:
• 100% di versatilità - campo di serraggio < 0,2 mm ...>15 mm²
• 100% di flessibilità - per conduttori pieni o conduttori flessibili anche senza AEH
• 100% maintenance-free grazie alla sicurezza della vite, fissata con un controdado
• 100% di sicurezza dei contatti - a tenuta ermetica per il gas e a prova di vibrazioni
• Selezione di materiale specifico: acciaio per la forza e rame per la conduttività.Comunemente accettata ed assolutamente affidabile - l'irrinunciabile tecnica di collegamento per ogni serie di apparecchi.
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 3.50 mm - LM 3.5
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LS 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LM 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 14)- passo 5,08 mm - LM 5,08 a più piani
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - passo 5,00 / 5,08 mm - LL 5.00 / 5.08 a più piani
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - passo 5,08 mm - LP 5.08 con elemento divisorio
6 mm² (AWG 12) - Pitch 7.50 / 7.62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - passo 9,52 mm - LL 9.52 a più piani
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
N. articolo:1667750000Confezione:246 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 2, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1667770000Confezione:168 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 3, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845040000Confezione:126 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 4, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1720250000Confezione:102 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 5, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845050000Confezione:84 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 6, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845060000Confezione:72 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 7, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845070000Confezione:60 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 8, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845080000Confezione:54 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 9, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845090000Confezione:48 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 10, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845100000Confezione:48 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 11, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845110000Confezione:42 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 12, 90°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1714980000Confezione:246 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 2, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1715020000Confezione:168 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 3, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845220000Confezione:126 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 4, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845230000Confezione:102 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 5, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845240000Confezione:84 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 6, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845250000Confezione:72 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 7, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845260000Confezione:60 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 8, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845270000Confezione:54 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 9, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845280000Confezione:48 PC
Printed circuit board terminals, 3.50 mm, Number of poles: 10, 135°, Solder pin length (l): 3.2 mm, tinned, orange, Clamping yoke connection, Clamping range, max. : 2.08 mm², Box