Raccordement vissé à étrier
Bornes de circuit imprimé avec raccordement à vis à étrier - le standard de Weidmüller.
Croissance continue : la gamme la plus étendue de terminaux sur le marché :
• 6 sections de raccordement de 0,08 - 25 mm²
• Capacité de courant jusqu'à 101 A à une température ambiante de 40 ° (CEI)
• 3 angles de départ de conducteurs (90 / 135 / 180 °)
• Coffrets à une ou plusieurs rangées
Naturellement fiable :
• 100 % polyvalent - plage de raccordement < 0,2mm ...>15 mm²
• souple à 100% - pour des conducteurs massifs ou à fils fins, même sans embouts
• sans entretien à 100% grâce au verrouillage de vis autobloquant
• sécurité de contact à 100% - étanche aux gaz et résistant aux secousses
• sélection de matériau spécifique : acier pour la résistance et cuivre pour la conductivité.Accepté universellement et assurément fiable - la technique de raccordement indispensable pour chaque série d'appareils.
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 3.50 mm - LM 3.5
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LS 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LM 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 14)- pas 5,08 mm - LM 5.08 plusieurs étages
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - pas 5,00 / 5,08 mm - LL 5.00 / 5.08 plusieurs étages
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) #96 pas 5,08 mm - LP 5.08 avec élément de sectionnement
6 mm² (AWG 12) - Pitch 7.50 / 7.62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - pas 9,52 mm - LL 9.52 plusieurs étages
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
Art.-Nr.:1667750000Unidad de embalaje:246 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1667770000Conditionnement:168 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845040000Conditionnement:126 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1720250000Conditionnement:102 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845050000Conditionnement:84 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845060000Conditionnement:72 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845070000Conditionnement:60 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845080000Conditionnement:54 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845090000Conditionnement:48 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845100000Conditionnement:48 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845110000Conditionnement:42 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1714980000Conditionnement:246 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1715020000Conditionnement:168 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845220000Conditionnement:126 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845230000Conditionnement:102 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845240000Conditionnement:84 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845250000Conditionnement:72 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 7, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845260000Conditionnement:60 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 8, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845270000Conditionnement:54 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 9, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte
-
Référence produit:1845280000Conditionnement:48 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 10, 135°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Raccordement vissé, Plage de serrage, max. : 2.08 mm², Boîte