LMZFL 7/135
Připojení svorkou s tažnou pružinou, se směrem vývodu 135°, s růžnými roztečemi: 7,50 - 7,62 mm (1 část se 2 roztečemi).
Jmenovité údaje:
- 24 A při 40°C / 1000 V (IEC) nebo 15 A / 300 V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Třída hořlavosti podle UL 94: V0
- Bezpečné: ATEX certifikace Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) volitelná
- Teplotně odolné: dlouhodobá odolnost až 120°C díky výkonnému izolačnímu materiálu Wemid
- Přizpůsobivé: jednoduché přizpůsobení rozteče od 7,50 do 7,62 mm (0,300")
- Užitečné: volitelná páčka pro snadné otevření místa vstupu.
-
ID výrobku:1953010000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953020000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953030000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953040000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953050000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953060000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953070000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953080000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953090000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953100000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 11, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1953110000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 7.50 mm, Počet pólů: 12, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Průřez vodiče (jmenovité připojení), max.: 2.5 mm², Box