LMZFL 7/135
135 取り出し方向、可変ピッチで 7.50 ~ 7.62 mm (2 ピッチでひとつの部分) の、テンションクランプ接続。
定格データ:
- 40C / 1000 V (IEC) または 15 A / 300 V (UL) で、24 A
- 0.13 ~ 2.5 mm (IEC) / 26 ~ 14 AWG (UL)
- 難燃性等級UL 94 V2
- 安全:ATEX 認証 Ex II 2GD / 安全増防爆 II (KEMA07 ATAEX0047U) (オプション)
- 耐熱性:高性能 Wemid 絶縁物による、最大 120C の長期耐久性
- 適応性:7.50 ~ 7.62 mm (0.300 インチ) の簡素なピッチ適合
- 利便性:簡素に端点を開くためのオプションのレバー
-
商品番号:1953010000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 2, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953020000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 3, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953030000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 4, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953040000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 5, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953050000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 6, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953060000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 7, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953070000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 8, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953080000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 9, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953090000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 10, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
商品番号:1953100000販売単位:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 11, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱
-
N. articolo:1953110000패키징 단위:100 items
プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 12, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, アクチュエータとの耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 2.5 mm², 箱