Klippon® TB Large
Da anni ormai il nome Klippon® è sinonimo di competenza e qualità nella produzione di custodie. Le custodie in lamiera di acciaio della serie Klippon® TB Large sono state messe a punto principalmente per le applicazioni che richiedono la protezione affidabile di componenti elettronici sensibili (distribuzione DCS o controlli pompa). La vasta gamma di dimensioni esterne consente l'inserimento di un numero di componenti ancora maggiore rispetto alla serie precedente di custodie. Al momento di scegliere la custodia Klippon® TB Large più adatta saremo lieti di fornirti un ampio supporto nella creazione e nella realizzazione del tuo progetto.
-
N. articolo:2698400000Confezione:1 Pezzo
Klippon TBL (scatola terminale grande), Custodia vuota, Posizione verticale: 1000 mm, Larghezza: 500 mm, Profondità: 300 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato
-
N. articolo:2698420000Confezione:1 Pezzo
Klippon TBL (scatola terminale grande), Custodia vuota, Posizione verticale: 1250 mm, Larghezza: 800 mm, Profondità: 400 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato
-
N. articolo:2698430000Confezione:1 Pezzo
Klippon TBL (scatola terminale grande), Custodia vuota, Posizione verticale: 1500 mm, Larghezza: 1000 mm, Profondità: 500 mm, Piastre flangiate: sotto, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato
Added to Your Shopping Cart