SUZ 10.16HP 180G AG
OMNATE Power BU/SU 10.16HP - 50 kVA 電源クラス
より高い性能を実現。
現在のコネクタシステムの頂点 - OMNATE Power SU/BUZ 10.16HP。非常に耐久性の高い接続システム、最大の負荷予備を備えた差し込み式電力転送ソリューションです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、使用温度が 120C であることを示します。このカスタムでプラグ対応のソリューションは、600 V UL または 1,000 V (IEC) に対応し、最大 76 A (IEC) および 54 A (UL) を搭載する必要があるすべてのアプリケーションに適しています。
より高い性能を実現。
現在のコネクタシステムの頂点 - OMNATE Power SU/BUZ 10.16HP。非常に耐久性の高い接続システム、最大の負荷予備を備えた差し込み式電力転送ソリューションです。HP は高性能(ハイパフォーマンス)を意味します。この性能は、使用温度が 120C であることを示します。このカスタムでプラグ対応のソリューションは、600 V UL または 1,000 V (IEC) に対応し、最大 76 A (IEC) および 54 A (UL) を搭載する必要があるすべてのアプリケーションに適しています。
-
商品番号:1947480000販売単位:64 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 2, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
-
商品番号:1947490000販売単位:44 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 3, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
-
商品番号:1947500000販売単位:32 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 4, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
-
商品番号:1947510000販売単位:26 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 5, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
-
商品番号:1966920000販売単位:22 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 6, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
-
商品番号:1962400000販売単位:16 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 10.16 mm, 極数: 8, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 16 mm², 箱
Added to Your Shopping Cart