BVFL 7.62HP/180F
Connettore femmina a 180° con sistema di collegamento PUSH IN e attuatore regolabile per il collegamento sul campo da 6 mm² con passo 7,62. Soddisfa i requisiti delle norme UL1059 600 V classe C e IEC 61800-5-1. Soluzione ideale anche come protezione contro i contatti accidentali per la potenza erogata. La flangia centrale autobloccante, con possibilità di avvitamento, riduce di una larghezza di passo i requisiti di spazio rispetto alle soluzioni tradizionali. Varianti: senza flangia, flangia esterna, flangia centrale con meccanismo bloccabile e fissaggio a vite aggiuntivo opzionale.
-
N. articolo:2549280000Confezione:66 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 6 mm², Box
-
N. articolo:2549340000Confezione:48 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 6 mm², Box
-
N. articolo:1547530000Confezione:42 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 6 mm², Box
-
N. articolo:2549350000Confezione:36 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 6 mm², Box
Added to Your Shopping Cart