Gehäuselänge 840 mm
Die S Serie, bestehend aus kompakten Standard- und Premium-Leuchten. Die einfache M8 Anschlusstechnik ermöglicht ein Plug-and-Play sowie die Anreihbarkeit von mehreren Leuchten. Die Lichtfarben von 5.700K oder 6.500K lassen sich zusätzlich stufenlos dimmen. Dank Vollverguss der Premium-Variante bietet die S Serie eine hohe Dichtigkeit und zusätzlich den Schutz vor Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1,0mm (IP69). Zusätzlich zu ihrer flachen Aufbauhöhe von 18mm ermöglicht dies den Einsatz in Maschineninnenräumen.
-
Art.-Nr.:2899980000VPE:1 Stück
LED-Modul, 5700K, White, Breite: 840 mm, IP40, Stecker, Buchse, Anschlussgewinde: M8 / M8
-
Art.-Nr.:2899920000VPE:1 Stück
LED-Modul, 5700K, White, Breite: 840 mm, IP40, Stecker, Anschlussgewinde: M8
-
Art.-Nr.:2900190000VPE:1 Stück
LED-Modul, 6500K, Cold white, Breite: 840 mm, IP69K, Stecker, Buchse, Anschlussgewinde: M8 / M8
-
Art.-Nr.:2900130000VPE:1 Stück
LED-Modul, 6500K, Cold white, Breite: 840 mm, IP69K, Stecker, Anschlussgewinde: M8
Ihrem Warenkorb hinzugefügt