4 極、A コード化
センサーアクチュエータケーブルは、センサーやアクチュエータの配線、データや電力の送信など、さまざまなアプリケーションで使用されています。成形ケーブルは、プラグインコネクタとケーブル接続およびテスト済接続を提供します。ケーブルは、湿度、埃、熱、冷熱、衝撃、振動など、広範囲の条件に曝露される可能性がります。
当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。
センサーケーブルには、電磁干渉波の影響に対する保護を提供する 360° のシールドが付属しています。
何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか?当社へお知らせください。
当社の開発者は、この問題に特に重点を置き、さまざまな M8 および M12 センサー / アクチュエータケーブルを設計しているため、お客様のアプリケーションに必要なソリューションを見つけることができます。
センサーケーブルには、電磁干渉波の影響に対する保護を提供する 360° のシールドが付属しています。
何か見つけられないものがあるか、あるいは説明が必要でしょうか?当社へお知らせください。
-
商品番号:1059691000販売単位:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 10 m, pin, angled - bush straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
商品番号:1059690150販売単位:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 1.5 m, pin, angled - bush straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
商品番号:1059690300販売単位:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 3 m, pin, angled - bush straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
商品番号:1059690500販売単位:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 5 m, pin, angled - bush straight, Shielded: Yes, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart