PUR, bez halogenů, černá barva (U)
Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a přo přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.
Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.
Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!
Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.
Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!
-
ID výrobku:2466650300Obalová jednotka:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 3 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
ID výrobku:2466650500Obalová jednotka:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 5 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
ID výrobku:2466651000Obalová jednotka:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 10 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
ID výrobku:2466650150Obalová jednotka:1 PC
Sensor/actuator line, M8, Number of poles : 5, 1.5 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart