4 poli, codificato A con 2 x LED
I cavi sensori-attuatori vengono utilizzati per collegare sensori e attuatori e per trasmettere dati o corrente in diverse applicazioni. Il cavo con rivestimento ad estrusione garantisce di fabbrica il collegamento testato tra il connettore ad innesto e il cavo. I cavi possono infatti essere esposti a numerosi influssi, come umidità, polvere, calore, freddo, urti e vibrazioni.
I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.
Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!
I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.
Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!
-
N. articolo:1094191000Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 10 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N. articolo:1094192000Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 20 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N. articolo:1094190200Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 2 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N. articolo:1094190500Confezione:1 PC
Sensor/actuator line, One end without connector, M12, Number of poles : 4, 5 m, Female socket, straight, Shielded: No, LED: Yes, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart