3 polos, con codificación A
Los cables para sensores y actuadores se emplean para el cableado y la transmisión de energía y datos en diversas aplicaciones. El cable recubierto por extrusión permite una conexión de probada eficacia con el conector, ofreciendo resistencia a una amplia variedad de condiciones como humedad, polvo, calor, frío, golpes o vibraciones.
Nuestros desarrolladores se han centrado específicamente en esta cuestión y han diseñado una amplia gama de cables para sensores y actuadores M8 y M12 destinada a satisfacer las necesidades de cualquier aplicación.
Los cables para sensores y actuadores M8 y M12 se ofrecen de serie con tuercas de latón niquelado. No obstante, Weidmüller suministra también una variante con tuerca de plástico para el uso de nuestros productos en las condiciones ambientales más adversas. Esto permite operar en entornos donde los cables con tuercas M8 y M12 niqueladas se oxidarían.
¿Hay algo que no hayas podido encontrar o que necesites aclarar? No dudes en contactar con nosotros.
Nuestros desarrolladores se han centrado específicamente en esta cuestión y han diseñado una amplia gama de cables para sensores y actuadores M8 y M12 destinada a satisfacer las necesidades de cualquier aplicación.
Los cables para sensores y actuadores M8 y M12 se ofrecen de serie con tuercas de latón niquelado. No obstante, Weidmüller suministra también una variante con tuerca de plástico para el uso de nuestros productos en las condiciones ambientales más adversas. Esto permite operar en entornos donde los cables con tuercas M8 y M12 niqueladas se oxidarían.
¿Hay algo que no hayas podido encontrar o que necesites aclarar? No dudes en contactar con nosotros.
-
N.º de artículo:1108830300Unidad de embalaje:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 3 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N.º de artículo:1108830150Unidad de embalaje:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 1.5 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N.º de artículo:1108831000Unidad de embalaje:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 10 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
N.º de artículo:1108830500Unidad de embalaje:1 PC
Sensor/actuator line, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 3, 5 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart