SL-SMT 7.62HP/90LF SN
Soluciones perfectas para equipos compactos
Miniatura de mayor potencia para una mayor seguridad y eficiencia: la clase compacta de la serie de conectores de potencia OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP combina necesidades del mercado hasta ahora incompatibles y crea una solución perfecta para las aplicaciones de propulsión.
De esta forma, el sistema acaba con el vacío que existía entre la miniaturización progresiva y la homologación ilimitada para 600 V (UL). La ampliación de sistema para la clase de potencia de 12 kVA, combinada con la conexión del motor invertida protegida contra el contacto accidental con bloqueo de seguridad de manejo con una mano, también posibilita una conexión rápida y segura del conductor mediante la técnica de conexión tipo PUSH IN. La seguridad frente al contacto con los dedos en ambos lados garantiza una protección completa incluso en caso de tensión inversa y convierte el diseño compacto de la serie OMNIMATE Power en ideal para el bus DC de circuito intermedio.
-
N.º de artículo:3114210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Bobina
-
N.º de artículo:3114220000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Bobina
-
N.º de artículo:3114250000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Bobina
-
N.º de artículo:3114240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Bobina
-
N.º de artículo:3114230000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Bobina
-
N.º de artículo:3114170000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:3114200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:3114180000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:3114190000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:3114160000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, estañado, negro, Caja