波峰焊工艺
RJ45 变送器插座(磁性)用于千兆级应用(1000 base-T),内置补偿装置对于感应耦合和电容性耦合采取主动消抵,在印刷线路板上节省空间。
产品范围包括下列设计:
• 90°,平式 (水平)和 180°,立式(垂直)
• 栓锁向上 / 栓锁向下
• THT、THR 或 SMD 焊接工艺
• 多种不同的设计类型,也可集成 LED 和屏蔽接触片
• 传输速率可高达 1 Gbps
• 包装规格为托盘(TY)或卷装(卷带包装,RL)
• 与模块式 RJ45 联接器兼容,符合 ANSI / TIA-1096-A 和 IEC 60603 标准
• 介电强度 ≥1500 V AC RMS(2250 V AC 峰值),符合 IEEE 802.3 标准
• 介电强度 ≥1500 V AC(峰值)或 ≥1500 V DC,符合 IEC 60603 标准
• 符合 IEEE 802.3 要求(1000Base-T,1 Gbps,IEEE 802.3ab 或 100Base-Tx,100 Mbps,IEEE 802.3u)
特性和优势:
• 温度范围增大:–40 °C 至 +85 °C,确保最大的性能
• 增强型镀金层(30µ“),改善防腐蚀保护
• 至少 0.3 mm 的基准距确保完美的焊接效果
-
商品编号:2563850000包装单位:120 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口, PCB 接插件, THT 焊接联接, 90°, 底部, 6 tabs, 是, 插拔次数: 750, 回路数: 8, PA 6T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 托盘(手动安装)
-
商品编号:2661690000包装单位:120 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口, PCB 接插件, THT 焊接联接, 90°, 底部, 不, 插拔次数: 750, 回路数: 10, PA 6T, 托盘(手动安装)
-
商品编号:2474160000包装单位:120 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口, PCB 接插件, THT 焊接联接, 90°, 底部, 6 tabs, 不, 插拔次数: 750, 回路数: 8, PA 6T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 托盘(手动安装)
-
商品编号:2036460000包装单位:180 PC
OMNIMATE 数据 - RJ45 转换器接口, PCB 接插件, THT 焊接联接, 90°, 底部, 6 tabs, 是, 插拔次数: 750, 回路数: 8, PA 6T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape