BLZP 5.08HC/180F SN
-
ID výrobku:1944090000Pakningsenhed:90 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Produkt ID:1944100000Pakningsenhed:72 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Produkt ID:1944110000Pakningsenhed:60 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Produkt ID:1944120000Pakningsenhed:48 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 5, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Produkt ID:1944130000Pakningsenhed:42 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Art.-Nr.:1944140000VPE:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 7, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Art.-Nr.:1944150000VPE:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 8, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Art.-Nr.:1944160000VPE:30 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Art.-Nr.:1944170000VPE:30 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
N.º de artículo:1944180000Unidad de embalaje:24 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 11, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
N.º de artículo:1944190000Unidad de embalaje:24 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 12, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
N.º de artículo:1944210000Unidad de embalaje:18 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
N.º de artículo:1944220000Unidad de embalaje:18 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 15, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
N.º de artículo:1944230000Unidad de embalaje:18 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 16, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Tuotteen tunnus:1944250000VPE:18 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 18, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Tuotteen tunnus:1944260000VPE:12 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 19, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Tuotteen tunnus:1944270000VPE:12 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 20, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Tuotteen tunnus:1944290000VPE:12 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 22, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Tuotteen tunnus:1944310000VPE:12 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 24, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스
-
Référence produit:1944330000Conditionnement:90 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm², 박스