90°, spärr nere, THR, multiport
RJ45-sändarhylsor (magnetiska) för gigabit-ändamål (1000 base-T) med integrerad kompensering motverkar aktivt induktiva och kapacitiva kopplingar och gör att utrymme kan sparas på kretskortet.
Produktsortimentet omfattar följande designtyper:
• 90 °, liggande (horisontell) och 180 °, stående (vertikal)
• spärr upp/spärr ned
• Lödningsprocess THT, THR eller SMD
• Brett utbud av olika designtyper, även med inbyggda lysdioder och skärmade kontaktflikar
• Överföringshastighet upp till 1 Gbit/s
• Förpackad antingen på bricka (TY) eller antistatiskt på tape-on-reel (RL)
• Kompatibel med modulär RJ45-anslutning enligt ANSI / TIA-1096-A och IEC 60603
• Dielektrisk styrka ≥1500 VAC RMS (2250 VAC toppvärde) enligt IEEE 802.3
• Dielektrisk styrka ≥1500 VAC (toppvärde) eller ≥1500 VDC enligt IEC 60603
• Uppfyller kraven i IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab eller 100Base-Tx, 100 Mbit/s, IEEE 802.3u)
Egenskaper och fördelar:
• Utökat temperaturområde på –40 °C till +85 °C för maximal prestanda
• Förstärkt guldlager (30 µ“) för förbättrat korrosionsskydd
• Minst 0,3 mm fritt utrymme garanterar ett perfekt lödningsresultat
-
Produkt-ID:2544500000VPE:80 PC
OMNIMATE Data - RJ45 transformer jack, PCB plug-in connector, THT/THR solder connection, 90°, bottom, 6 tabs, Yes, Plugging cycles: 750, Number of poles: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tray (manual assembly)
-
Produkt-ID:2036510000VPE:180 PC
OMNIMATE Data - RJ45 transformer jack, PCB plug-in connector, THT/THR solder connection, 90°, bottom, 6 tabs, Yes, Plugging cycles: 750, Number of poles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Produkt-ID:2551900000VPE:200 PC
OMNIMATE Data - RJ45 transformer jack, PCB plug-in connector, THT/THR solder connection, 90°, bottom, none, Yes, Plugging cycles: 750, Number of poles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
Produkt-ID:2485370000VPE:200 PC
OMNIMATE Data - RJ45 transformer jack, PCB plug-in connector, THT/THR solder connection, 90°, bottom, none, Yes, Plugging cycles: 750, Number of poles: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape