90°, pasador abajo, THR
Conectores hembra transmisores RJ45 (magnéticos) para aplicaciones de gigabit (1000 base-T) con compensación integrada que contrarrestan activamente los acoplamientos inductivos y capacitivos y ahorran espacio en la placa de circuitos impresos.
La gama de productos abarca los diseños siguientes:
• 90°, horizontal y 180° vertical
• Bloqueo ascendente/descendente
• Procesos de soldadura THT, THR o SMD
• Amplia gama de diferentes tipos de diseño, también con LED integrados y lengüetas de contacto de apantallado
• Velocidades de transmisión de hasta 1 Gbit/s
• Embalaje en bandeja (TY) o en rollo (embalaje en cinta, RL)
• Compatible con conector RJ45 modular de conformidad con las normas ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA RMS (valor pico de 2250 V CA) de conformidad con la norma IEEE 802.3
• Fuerza dieléctrica ≥1500 V CA (valor pico) o ≥1500 V CC de conformidad con la norma IEC 60603
• Cumplimiento de los requisitos de la norma IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbit/s, IEEE 802.3ab o 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)
Propiedades y ventajas:
• Rango de temperaturas ampliado de –40 °C a +85 °C para el máximo rendimiento
• Capa de oro reforzada (30µ“) para una mayor protección frente a la corrosión
• La distancia de al menos 0,3 mm garantiza un resultado de soldadura perfecto
-
N.º de artículo:2661700000Unidad de embalaje:120 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 10, PA 9T, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2564430000Unidad de embalaje:200 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, 6 tabs, No, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
N.º de artículo:2544510000Unidad de embalaje:120 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, 6 tabs, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2564410000Unidad de embalaje:200 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, 6 tabs, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
N.º de artículo:2564440000Unidad de embalaje:200 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, 6 tabs, No, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
N.º de artículo:2461060000Unidad de embalaje:120 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, ninguno, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2638860000Unidad de embalaje:200 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, Sí, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 8, PA 9T, Tape
-
N.º de artículo:2661710000Unidad de embalaje:200 Pieza
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45, Conector para placa c.i., Conexión por soldadura THT/THR, 90°, inferior, No, Ciclos de enchufado: 750, Número de polos: 10, PA 9T, Tape