TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF sono resistenti alle intemperie e sono state progettate per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.
Caratteristiche:
• 9 grandezze in 2 esecuzioni, con coperchio grigio e trasparente
• Coperchio con viti in nylon
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
• Filettatura per guida e piastre di montaggio
• Gamma completa di accessori
Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.
Caratteristiche:
• 9 grandezze in 2 esecuzioni, con coperchio grigio e trasparente
• Coperchio con viti in nylon
• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
• Filettatura per guida e piastre di montaggio
• Gamma completa di accessori
Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.
-
N. articolo:9502850000Confezione:1 PC
TBF (polyester empty enclosure), Empty enclosure, Height: 558 mm, Width: 302 mm, Depth: 210 mm, Basic material: Glass fibre-reinforced polyester, untreated, Light Grey, Transparent
-
N. articolo:9502810000Confezione:1 PC
TBF (polyester empty enclosure), Empty enclosure, Height: 558 mm, Width: 302 mm, Depth: 175 mm, Basic material: Glass fibre-reinforced polyester, untreated, Light Grey
Added to Your Shopping Cart