Klippon® TB FS 350 x 260 x 200mm
Die Klippon® TB FS Gehäusereihe bietet weitere Verbesserungen einer bereits erfolgreichen und marktführenden Produktreihe.
Die Klippon® TB FS Gehäusereihe bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Erhältlich in 12 Größen und 3 Standardtiefen
- Ausgestattet mit bis zu 4 Flanschplatten
- Kompressionsschutz der Dichtung
- Deckelverschluss außerhalb des Dichtungsbereichs
- Verbesserte Temperaturperformance
- IP Schutz von IP66/IP67
- Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil
- Angeschweißte Montagefüße
-
Art.-Nr.:1195950000VPE:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Empty enclosure, stainless steel enclosure, Height: 350 mm, Width: 260 mm, Depth: 200 mm, Basic material: Stainless steel 1.4404 (316L), electropolished, silver
-
Art.-Nr.:1195960000VPE:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Empty enclosure, stainless steel enclosure, Height: 350 mm, Width: 260 mm, Depth: 200 mm, Gland plates: Bottom, Basic material: Stainless steel 1.4404 (316L), electropolished, silver
-
Art.-Nr.:1195980000VPE:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Empty enclosure, stainless steel enclosure, Height: 350 mm, Width: 260 mm, Depth: 200 mm, Gland plates: Bottom, left, right, Basic material: Stainless steel 1.4404 (316L), electropolished, silver
-
Art.-Nr.:1195990000VPE:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Empty enclosure, stainless steel enclosure, Height: 350 mm, Width: 260 mm, Depth: 200 mm, Gland plates: Bottom, top, left, right, Basic material: Stainless steel 1.4404 (316L), electropolished, silver
-
Art.-Nr.:1195970000VPE:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Empty enclosure, stainless steel enclosure, Height: 350 mm, Width: 260 mm, Depth: 200 mm, Gland plates: Bottom, top, Basic material: Stainless steel 1.4404 (316L), electropolished, silver