MPC 175 x 250 x 150 mm
Cajas de policarbonato de tamañano pequeño a mediano
La serie de cajas MPC de policarbonato es adecuada especialmente para el montaje de aparatos eléctricos, electromecánicos y neumáticos, así como de placas c.i.. Las cajas se usan en entornos exigentes desde el punto de vista mecánico y químico.
Características:
La serie de cajas MPC de policarbonato es adecuada especialmente para el montaje de aparatos eléctricos, electromecánicos y neumáticos, así como de placas c.i.. Las cajas se usan en entornos exigentes desde el punto de vista mecánico y químico.
Características:
- 17 tamaños en dos versiones
- tapa gris o transparente
- Tapa con orificios de precintado
- Perforaciones de montaje fuera del área de la junta Orificios roscados para carriles, placas de montaje y placas de circuito impreso
- Gran gama de accesorios
-
N.º de artículo:9535490000Unidad de embalaje:1 Pieza
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, recto, Altura: 175 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 150 mm, Material básico: Policarbonato, no probado, Gris claro
-
N.º de artículo:9535500000Unidad de embalaje:1 Pieza
MPC (caja de policarbonato vacía), Carcasa vacía, Altura: 175 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 150 mm, Material básico: Policarbonato, no probado, Gris claro, transparente
Added to Your Shopping Cart