Klippon® TB MH 620 x 450 x 150mm
La série de boîtiers Klippon® TB MH vous apporte les avantages suivants :
• Disponibles en 15 tailles et 3 profondeurs standards
• Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
• Protection du joint contre la compression
• Patte de fermeture totalement amovible
• Verrouillage de couvercle en dehors de la zone du joint
• Tenue à la température améliorée
• Classe de protection IP66/IP67
• Couvercle totalement amovible - sans outil
• Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
• Pieds de montage soudés
• Agréments internationaux
-
Référence produit:1195340000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 620 mm, Largeur: 450 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1195330000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 620 mm, Largeur: 450 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, gauche, droite, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1195320000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 620 mm, Largeur: 450 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1195300000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 620 mm, Largeur: 450 mm, Profondeur: 150 mm, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent
-
Référence produit:1195310000Conditionnement:1 Pièce
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 620 mm, Largeur: 450 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent