blå
SlimFix Clip kombinerar två fördelar: dess unika förslutningsmekanism erbjuder tillförlitligheten i en sluten märkhylsa med den enkla installationen av en öppen märkhylsa. Snäppmekanismen tillåter snabb och bekväm installation av märkningen även efter det att ledaren har installerats. SlimFix Clip är lämpliga för ledare och kablar med en yttre diameter av upp till 5 mm. Den generösa märkningsytan – upp till 30 mm – möjliggör långa teckensträngar. Halogenfritt material med brandklassificering V2
Fördelar:
• Halogenfritt material
• brandskyddsklass V2
• Snabbt, verktygslöst montage
• Märkning i beprövat MultiCard-format
• Finns i höjderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.
Fördelar:
• Halogenfritt material
• brandskyddsklass V2
• Snabbt, verktygslöst montage
• Märkning i beprövat MultiCard-format
• Finns i höjderna 12 mm, 21 mm och 30 mm.
För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.
-
商品番号:1813270000VPE:150 items
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 1.5 - 2.5 mm, 30 x 5.8 mm, blå
-
Produkt-ID:1805820000VPE:90 items
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, blå
-
Produkt-ID:1025340000VPE:60 items
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 3.5 - 7 mm, 30 x 12.5 mm, blå
-
Produkt-ID:1805720000VPE:150 items
SlimFix Clip, Ledar- och kabelmärkning, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, blå
Added to Your Shopping Cart