Tipo A, distribuidor en Y
Weidmüller ofrece conectores para válvulas como líneas de conexión M12 y un extremo sin conductor. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Todos los conectores de válvula disponen de circuito de protección. La gama Weidmüller incluye conectores de válvula A, B y C según los estándares DIN e industrial. Insertados alcanzan la clase de protección IP 67. La dirección de salida es también un factor decisivo: Weidmüller también puede alimentar versiones° 0 para los tipos B y BD, es decir, la dirección de salida del cable se encuentra en el contacto PE.
-
N.º de artículo:1332340200Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 2 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1332340300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1332340100Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1 m, PUR, negro
Added to Your Shopping Cart