Senza fissaggio aggiuntivo
OMNIMATE® 4.0 - La prossima fase di evoluzione
OMNIMATE® 4.0 segue il trend One Cable Technology (OCT). Il concetto modulare consente la configurazione rapida di interfacce ibride che trasmettono dati, segnali ed energia in un unico connettore. Di conseguenza, è possibile ridurre lo sforzo di cablaggio in un’ampia varietà di applicazioni, semplificare la manutenzione e accelerare i processi di automazione. L’esclusiva connessione SNAP IN è la spina dorsale e accelera il processo di cablaggio.
Il collegamento più veloce
• Cablaggio rapido, sicuro e senza utensili grazie al collegamento SNAP IN
• Pronto per il robot tramite consegna "wire ready" con punto di serraggio aperto
• Il feedback ottico e acustico indica un cablaggio adeguato
Create la vostra configurazione
• Configurazione e ordine flessibili tramite il Weidmüller Configurator (WMC)
• Spedizione entro tre giorni anche per prodotti configurati individualmente
• Preparazione automatica dell’offerta per il prodotto configurato
Semplice configurazione di connettori ibridi modulari
• Opzioni di combinazione flessibili per potenza, segnale e trasmissione dati
• Tecnologia Ethernet a coppia singola a prova di futuro
-
N. articolo:2741560000Confezione:168 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 2, 180°, Box
-
N. articolo:2741570000Confezione:114 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 3, 180°, Box
-
N. articolo:2741580000Obalová jednotka:84 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 4, 180°, Box
-
ID výrobku:2741590000Obalová jednotka:72 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 5, 180°, Box
-
Produkt ID:2741600000Pakningsenhed:60 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 6, 180°, Box
-
Art.-Nr.:2741610000VPE:48 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 7, 180°, Box
-
Art.-Nr.:2741620000VPE:42 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 8, 180°, Box
-
Art.-Nr.:2741630000VPE:36 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 9, 180°, Box
-
N.º de artículo:2741640000Unidad de embalaje:36 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 10, 180°, Box
-
Tuotteen tunnus:2741650000VPE:30 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 11, 180°, Box
-
Tuotteen tunnus:2741660000VPE:30 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, Passo in mm (P): 5.00 mm, Numero di poli: 12, 180°, Box