M12直線オス型 – M12角度付きオス型
組立済 IE ケーブル、鉄道ケーブル、Cat.7、青紫色、M12
-
商品番号:2927580050販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 5 m
-
商品番号:2927580070販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 7 m
-
商品番号:2927580100販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 10 m
-
商品番号:2927580095販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 9.5 m
-
商品番号:2927580150販売単位:1 items
システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 15 m
Added to Your Shopping Cart