RSV digitale
• Connettore del PLC del produttore.
• Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
• Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia.
La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.
-
N. articolo:7789273005Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789273010Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789273015Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789273020Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789273025Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789273035Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
ID výrobku:7789273040Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Produkt ID:7789273050Pakningsenhed:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789273100VPE:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Product ID:7789270005VPE:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Ürün No.:7789270010Ambalaj birimi:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
Ürün No.:7789270015Ambalaj birimi:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270020Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270025Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270030Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270035Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270040Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270050Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789270100Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789276015Confezione:1 Pezzo
Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm²