droit vers droit
I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza.Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi.I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.
-
Tuotteen tunnus:2050761000VPE:1 PC
Power cable, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 10 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Tuotteen tunnus:2050760150VPE:1 PC
Power cable, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 1.5 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Tuotteen tunnus:2050760300VPE:1 PC
Power cable, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 3 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
-
Tuotteen tunnus:2050760500VPE:1 PC
Power cable, Connecting line, M12 / M12, Number of poles : 4, 5 m, pin, straight - socket, straight, Shielded: No, LED: No, Sheath material: PUR, Halogen: No
Added to Your Shopping Cart