M12 csatlakozódugó hajlított - M12 csatlakozódugó hajlított
Konfekcionált IE kábelek, vasúti kábel, 7. kat., lila, M12
-
Cikkszám:2927570150Csomagolási egység:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 15 m
-
Cikkszám:2927570070Csomagolási egység:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 7 m
-
Cikkszám:2927570030Csomagolási egység:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 3 m
-
Cikkszám:2927570100Csomagolási egység:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 10 m
-
Cikkszám:2927570050Csomagolási egység:1 items
システムケーブル, M12 X型IP67オス、アングル, M12 X型IP67オス、アングル, Cat. 6, ポリオレフィン、分子結合, 5 m
Added to Your Shopping Cart