Caratteristiche
Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, giallo |
N. d’ordine | 0252111508 |
Tipo | CLI C 02-3 GE/SW 2 MP |
GTIN (EAN) | 4008190045814 |
CPZ | 200 Pezzo |
Profondità | 3,5 mm |
Profondità (pollici) | 0,138 inch |
Posizione verticale | 3 mm |
Altezza (pollici) | 0,118 inch |
Larghezza | 3,4 mm |
Larghezza (pollici) | 0,134 inch |
Peso netto | 0,025 g |
Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | Sì |
Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
Caratteri stampati | Numeri |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 |
Colore stampa | nero |
Colori | giallo |
Industrie consigliate |
Processo
Macchine |
Larghezza | 3,4 mm |
Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
Numero di marcatori per combinazione | 1 Componente = Segnafili e segnacavi |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
Orientamento della stampa | orizzontale |
Processo di stampa | impresso a caldo |
Stampa | 2 |
Tipo di stampa | Standard |
Versione | MultiPack |
Alogeni | Sì |
Diametro esterno conduttore | 1.3 - 3 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 3 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 1,3 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0,2 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 0.2 - 1.5 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0252111508) |
Notifica modifica prodotto |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |
Accessori
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 02-3giallo0 - 9
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 02-3Altro
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio sciolti
MarcatoriSegnafili e segnacavi²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mmMarcatori correlatiCableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²Aghi di montaggioAghi di montaggio CLI C 02-3gialloCaratteri speciali