속성
버전 | CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색 |
주문 번호 | 0252611502 |
유형 | CLI C 1-3 GE/SW 0 MP |
GTIN(EAN) | 4008190052607 |
수량 | 200 items |
깊이 | 5 mm |
깊이 (인치) | 0.197 inch |
높이 | 3 mm |
높이 (인치) | 0.118 inch |
너비 | 4.2 mm |
폭 (인치) | 0.165 inch |
순중량 | 0.055 g |
작동 온도 범위 | -30...80 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
권장 산업 |
프로세스
기계 |
너비 | 4.2 mm |
버전 | MultiPack |
인쇄 | 0 |
인쇄 문자 | 번호 |
인쇄 방법 | 핫 엠보싱 |
인쇄 방향 | 수평 |
인쇄 색상 | 검정 |
인쇄 유형 | 표준 |
작동 온도 범위 | -30...80 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 80 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -30 °C |
재질 | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함 |
저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 |
절연재 단면적, 최대 | 5 |
컬러 코드 | 노란색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 콤포넌트 부품 = 컨덕터 및 케이블 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
할로겐 | 예 |
결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 4 mm² |
전선 굵기, 최대 | 4 mm² |
전선 굵기, 최소 | 1.5 mm² |
컨덕터 O.D. | 2.5 - 5 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 5 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 2.5 mm |
할로겐 | 예 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0252611502) |
제품 변경 통지 |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |
액세서리
마커컨덕터 및 케이블 마커컨덕터 마커 0.22 - 500 mm²관련 마커CableLine(PVC V0) 1,5 - 70 mm²마커 설치작업용 막대(mandrel)CLI R 1-3노란색특수 문자
마커컨덕터 및 케이블 마커컨덕터 마커 0.22 - 500 mm²관련 마커CableLine(PVC V0) 1,5 - 70 mm²마커 설치작업용 막대(mandrel)마커 설치작업용 막대(mandrel) 싱글
마커컨덕터 및 케이블 마커컨덕터 마커 0.22 - 500 mm²관련 마커CableLine(PVC V0) 1,5 - 70 mm²마커 설치작업용 막대(mandrel)CLI R 1-3노란색0 - 9
마커컨덕터 및 케이블 마커컨덕터 마커 0.22 - 500 mm²관련 마커CableLine(PVC V0) 1,5 - 70 mm²마커 설치작업용 막대(mandrel)CLI R 1-3기타