Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, żółty |
Nr zam. | 0251311639 |
Typ | CLI C 2-4 GE/SW B MP |
GTIN (EAN) | 4008190010058 |
Ilość | 100 szt. |
Głębokość | 8 mm |
Głębokość (cale) | 0,315 inch |
Wysokość | 4 mm |
Wysokość (cale) | 0,157 inch |
Szerokość | 7 mm |
Szerokość (cale) | 0,276 inch |
Masa netto | 0,16 g |
Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | żółty |
Drukowanie | B |
Halogenki | Tak |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4 |
Kolor nadruku | czarny |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Metoda nadruku | wytłaczanie na gorąco |
Nadrukowane znaki | litery, duże |
Orientacja nadruku | poziomo |
Rodzaj nadruku | standard |
Szerokość | 7 mm |
tworzywo | PVC, miękkie, bez kadmu |
Wykonanie | MultiPack |
zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C |
Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
Zalecane branże |
Proces
Maszyny |
Średnica izolacji, maks, | 10 |
Halogenki | Tak |
Przekrój przyłącza przewodu | 2.5 - 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 16 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 2,5 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4 - 10 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 10 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 4 mm |
Eplan Data Portal | |
Powiadomienie o zmianie produktu | |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |