Właściwości
Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 16 mm, 33 x 11 mm, według życzenia klienta |
Nr zam. | 1912800000 |
Typ | CLI C 3-33 SDR SG |
GTIN (EAN) | 4032248542642 |
Ilość | 100 szt. |
Głębokość | 17 mm |
Głębokość (cale) | 0,669 inch |
Wysokość | 33 mm |
Wysokość (cale) | 1,299 inch |
Szerokość | 11 mm |
Szerokość (cale) | 0,433 inch |
Masa netto | 4,125 g |
Zakres temperatury stosowania | 80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | według życzenia klienta |
Drukowanie | Nadruk na zamówienie |
Halogenki | Tak |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kolor nadruku | czarny |
Metoda nadruku | technika atramentowa |
Nadrukowane znaki | według życzenia klienta |
Orientacja nadruku | poziomo |
Rodzaj nadruku | Indywidualnie |
Szerokość | 11 mm |
tworzywo | PVC, miękkie, bez kadmu |
Wykonanie | Pętla |
zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
Zakres temperatury stosowania | 80 °C |
Halogenki | Tak |
Przekrój przyłącza przewodu | 16 - 70 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 16 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8 - 16 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 16 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 8 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1912800000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |