속성
버전 | CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, 노란색 |
주문 번호 | 0253411641 |
유형 | CLI C 3-6 GE/SW C MP |
GTIN(EAN) | 4008190027810 |
수량 | 20 items |
깊이 | 17 mm |
깊이 (인치) | 0.669 inch |
6 mm | |
높이 (인치) | 0.236 inch |
너비 | 11 mm |
폭 (인치) | 0.433 inch |
순중량 | 0.75 g |
작동 온도 범위 | -30...80 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
너비 | 11 mm |
버전 | MultiPack |
인쇄 | C |
인쇄 문자 | 대문자 |
인쇄 방법 | 핫 엠보싱 |
인쇄 방향 | 수평 |
인쇄 색상 | 검정 |
인쇄 유형 | 표준 |
작동 온도 범위 | -30...80 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 80 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -30 °C |
재질 | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함 |
저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 |
절연재 단면적, 최대 | 16 |
컬러 코드 | 노란색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 콤포넌트 부품 = 컨덕터 및 케이블 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
할로겐 | 예 |
결선된 와이어의 단면적 | 16 - 70 mm² |
전선 굵기, 최대 | 70 mm² |
전선 굵기, 최소 | 16 mm² |
컨덕터 O.D. | 8 - 16 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 16 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 8 mm |
할로겐 | 예 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0253411641) |
제품 변경 통지 |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |