Eigenschaften
Ausfuehrung | CableLine, Montagedorn |
Best.-Nr. | 0560001740 |
Art | CLI R 02-3 GE/SW - |
GTIN (EAN) | 4008190990091 |
VPE | 10 Stück |
Tiefe | 4 mm |
Tiefe (inch) | 0,157 inch |
Höhe | 3 mm |
Höhe (inch) | 0,118 inch |
Breite | 3,4 mm |
Breite (inch) | 0,134 inch |
Nettogewicht | 1,3 g |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anzahl je Dorn | 25 |
Art des Aufdrucks | Standard |
Aufdruck | - |
Aufdruck-Farbe | schwarz |
Aufdruckverfahren | heiß geprägt |
Aufgedruckte Zeichen | Symbole |
Ausführung | MultiPack |
Breite | 3,4 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
empfohlene Industrien |
Prozess
Maschinenbau |
Farbe | gelb |
Halogene | Ja |
Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 |
Orientierung des Aufdrucks | waagerecht |
Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium |
Halogene | Ja |
Leiteranschlussquerschnitt | 0.2 - 1.5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,2 mm² |
Leiteraußendurchmesser | 1.3 - 3 mm |
Leiteraußendurchmesser, max. | 3 mm |
Leiteraußendurchmesser, min. | 1,3 mm |
Produktänderungsmitteilung |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Konform |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1568241505VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241523VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241529VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241520VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241517VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241502VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241526VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241514VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241508VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241511VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241748VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241742VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241746VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241751VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241738VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241740VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241750VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111738VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111742VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111752VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111748VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111740VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111750VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111751VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111698VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111647VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111673VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111679VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111665VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111655VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111687VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111671VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111683VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111649VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111667VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111657VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111637VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111653VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111681VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111651VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111669VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111643VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111639VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111696VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111663VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111661VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111659VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111676VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111645VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111506VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, braun
-
Art.-Nr.:0252111512VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, orange
-
Art.-Nr.:0252111527VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, grau
-
Art.-Nr.:0252111518VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, grün
-
Art.-Nr.:0252111503VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, schwarz
-
Art.-Nr.:0252111509VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, rot
-
Art.-Nr.:0252111521VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, blau
-
Art.-Nr.:0252111524VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, violett
-
Art.-Nr.:1568241741VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, blau
-
Art.-Nr.:1568241737VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, rot
-
Art.-Nr.:1568241752VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111530VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:1568241671VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241665VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241639VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241659VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241696VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241651VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241698VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241641VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241683VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241657VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241667VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241653VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241673VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241655VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241669VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241637VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241661VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241687VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241679VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241681VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241676VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241643VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241649VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241663VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:1568241645VPE:500 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0213811687VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.5 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111737VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, rot
-
Art.-Nr.:0252111741VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, blau
-
Art.-Nr.:0252111746VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111526VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111520VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111517VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111502VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111529VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111514VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111508VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111511VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111505VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:0252111523VPE:200 Stück
CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb