Propriétés
Version | D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi flash doré, Tension nominale: 48 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable |
Référence | 7760056093 |
Type | DRM570548L |
GTIN (EAN) | 4032248855711 |
Qté. | 20 Pièce |
Profondeur | 35,7 mm |
Profondeur (pouces) | 1,406 inch |
Hauteur | 27,4 mm |
Hauteur (pouces) | 1,079 inch |
Largeur | 21 mm |
Largeur (pouces) | 0,827 inch |
Poids net | 36,2 g |
Température de stockage | -40 °C...70 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C...55 °C |
Humidité | 35...85 % humidité rel., sans condensation |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Certificat Nº (cURus) | E312083 |
Tension nominale | 48 V AC |
Courant nominal AC |
33.3 mA (50 Hz)
27.8 mA (60 Hz) |
Puissance nominale | 1.0...1.2VA (60HZ) |
Résistance de bobine | 615 Ω ± 10 % |
Indicateur d'état | LED rouge |
Tension de commutation nominale | 250 V AC |
Courant permanent | 5 A |
Fréquence de commutation max. à charge nominale | 0,1 Hz |
Tension de commutation AC, max. | 250 V |
Puissance min. de commutation |
10 mA @ 12 V
100 mA @ 5 V |
Courant à la mise sous tension | 10 A / 50 ms |
Puissance de commutation AC (résistif), max. | 1250 VA |
Puissance de commutation DC (résistif), max. | 120 W @ 24 V |
Retard à la mise s. tension | < 20 ms |
Retard à la coupure | < 20 ms |
Type de contact | 4 Inverseur (AgNi flash doré) |
Durée de vie mécanique | 20 x 106 manœuvres |
Levier de forçage disponible | Non |
Indicateur de position du commutateur mécanique | Oui |
Couleur | transparent |
Composant de classe d'inflammabilité UL94 |
|
Tension nominale | 250 V |
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension | III |
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge | ≥ 5,5 mm |
Rigidité de tension côté commande - côté charge | 1,8 kVeff /1 min. |
Rigidité diélectrique des contacts voisins | 1 kVeff / 1 min |
Rigidité diélectrique des contacts ouverts | 1 kVeff / 1 min |
Tension de tenue au choc | 6 kV (1,2/50 µs) |
Degré de protection | IP20 |
Certificat Nº (cURus) | E312083 |
Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35352) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_66471) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.7760056093) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=7760056093) |
Notification de modification produit |
[20230124 Product consolidation D-SERIES DRM relays](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_291156)
[20230124 Produktkonsolidierung D-SERIES DRM Relais](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_291157) |
Documentation utilisateur | [FL_D-SERIES_DRM4CO_LOAD_GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_306031) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Agréments | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Certificat Nº (cURus) | E312083 |