FO
Nasz systemowy asortyment obejmuje etykiety do identyfikacji standardowych komponentów, a także formaty uniwersalne i standardowe: takie jak oznacznik CC 85/54 stosowany do tworzenia tabliczek znamionowych.
Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark
-
Item No.:2621370000Packaging unit:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 27 mm, biały
-
N.º de artículo:2621380000Unidad de embalaje:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 27 mm, żółty
-
N.º de artículo:2621390000Unidad de embalaje:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 27 mm, szary
-
N.º de artículo:2621340000Unidad de embalaje:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 45 mm, biały
-
N.º de artículo:2621350000Unidad de embalaje:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 45 mm, żółty
-
Tuotteen tunnus:2621360000VPE:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 45 mm, srebrny
-
Tuotteen tunnus:2621310000VPE:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 60 mm, biały
-
Tuotteen tunnus:2621320000VPE:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 60 mm, żółty
-
Tuotteen tunnus:2621330000VPE:500 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 15 x 60 mm, srebrny
-
Tuotteen tunnus:2621280000VPE:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, biały
-
Référence produit:2621290000Conditionnement:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, żółty
-
Référence produit:2621300000Conditionnement:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, srebrny
-
Référence produit:2885720000Conditionnement:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 74 x 101 mm, biały
-
Référence produit:2885740000Conditionnement:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 74 x 101 mm, żółty
-
Référence produit:2885730000Csomagolási egység:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 74 x 101 mm, srebrny
-
Cikkszám:2621250000Csomagolási egység:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 54 x 85 mm, biały
-
Cikkszám:2621260000Csomagolási egység:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 54 x 85 mm, żółty
-
Cikkszám:2621270000Csomagolási egység:100 szt.
ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 54 x 85 mm, srebrny