Eigenschaften
Ausfuehrung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 4, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25 |
Best.-Nr. | 1787620000 |
Art | HDC 10B TOLU 1M25G |
GTIN (EAN) | 4032248204960 |
VPE | 1 Stück |
Höhe | 52 mm |
Höhe (inch) | 2,047 inch |
Breite | 43 mm |
Breite (inch) | 1,693 inch |
Nettogewicht | 141 g |
Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6bI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
Chemische Beständigkeit |
|
Breite Gehäuse C | 43 mm |
Höhe Gehäuse B | 52 mm |
Kabeleingang | mit Gewinde |
Länge Gehäuse | 73 mm |
EMV Gehäuse | Nein |
Gehäusebasismaterial | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Pulverlack |
Schutzart | IP65 (im gestecktem Zustand) |
Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |
Anzahl Kabeleingang oben | 1 |
Anzahl Kabeleingang seitlich | 0 |
Ausführung Gehäuse |
Kabeleingang oben
Steckergehäuse |
Ausführung Verschlusssystem | Längsbügel am Unterteil |
Bauform | Standard |
Baugröße | 4 |
BG | 4 |
Bügelausführung | Längsbügel |
Farbe (RAL) | RAL 7035 |
Geeignet für ModuPlug® | Nein |
Gewinde (innen) | M 25 |
Größe Kabeleingänge | M 25 |
Kabeleingang | mit Gewinde |
Oberteil/Unterteil/Deckel | Oberteil |
Typ | Stecker |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67994) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1787620000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1787620000) |
Produktänderungsmitteilung |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Technische Dokumentation | [1787620000_HDC_10B_TOLU_1M25G_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38978) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202 |