Tulajdonságok
Változat | Tartozékok, Tartozékok |
Rendelési szám | 1044080000 |
Típus | HÜLSE REMOVAL TOOL CM 3 |
GTIN (EAN) | 4032248776085 |
Qty. | 5 Darab |
Nettó tömeg | 1 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Nem érintett |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC011819 |
ETIM 7.0 | EC011819 |
ETIM 8.0 | EC011819 |
ETIM 9.0 | EC011819 |
ECLASS 9.0 | 21-10-92-90 |
ECLASS 9,1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-10-92-90 |
ECLASS 11.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-10-90-90 |