Egenskaper
Utförande | Tillbehör, Tillbehör |
Art.nr. | 1044090000 |
Typ | HÜLSE REMOVAL TOOL CM 5 |
GTIN (EAN) | 4032248776092 |
Förp. | 5 items |
Nettovikt | 1,4 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC011819 |
ETIM 7.0 | EC011819 |
ETIM 8.0 | EC011819 |
ETIM 9.0 | EC011819 |
ETIM 10.0 | EC011819 |
ECLASS 9.0 | 21-10-92-90 |
ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
ECLASS 10.0 | 21-10-92-90 |
ECLASS 11.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 12.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 13.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 14.0 | 21-10-90-90 |
ECLASS 15.0 | 21-10-90-90 |