Właściwości
Wersja | Kabel systemowy, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 0.5 m |
Nr zam. | 1421710005 |
Typ | IE-C5DB4WE0005A70A70-E |
GTIN (EAN) | 4050118702804 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 0,5 m |
Długość (cale) | 19,685 inch |
Masa netto | 80 g |
Temperatura magazynowania | -40 °C...90 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...90 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Gazy trujące | zgodnie z BS 6853 załącznik B |
Gęstość dymu |
zgodnie z BS 6853 załącznik D
zgodnie z wymaganiami EN 50268-2 zgodnie z IEC 61034-2 |
Korozyjność gazów pożarowych | według IEC 60754-2 |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych |
zgodnie z DIN 5510-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4
zgodnie z BS 6853 zgodnie z EN50288-2-2 According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych |
zgodnie z BS4066-3
DIN EN 50266-2-5 zgodnie z IEC 60332-3-25 D |
Wielożyłowe metalowe kable do transmisji danych i kable kontrolne | zgodnie z EN50288-2-2 |
Zabezpieczenie przeciwpożarowe magistral | Zgodnie z ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) |
Zawartość fluoru | zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2 |
zawartość halogenowodorów |
zgodnie z EN-50267-2-1
zgodnie z IEC 60754-1 |
Gazy trujące | zgodnie z BS 6853 załącznik B |
Gęstość dymu |
zgodnie z BS 6853 załącznik D
zgodnie z wymaganiami EN 50268-2 zgodnie z IEC 61034-2 |
Korozyjność gazów pożarowych | według IEC 60754-2 |
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych |
zgodnie z DIN 5510-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4
zgodnie z BS 6853 zgodnie z EN50288-2-2 According to EN 45545, HL1 - HL3 |
Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych |
zgodnie z BS4066-3
DIN EN 50266-2-5 zgodnie z IEC 60332-3-25 D |
Wielożyłowe metalowe kable do transmisji danych i kable kontrolne | zgodnie z EN50288-2-2 |
Zawartość fluoru | zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2 |
zawartość halogenowodorów |
zgodnie z EN-50267-2-1
zgodnie z IEC 60754-1 |
Ekranowanie | SF/UTP |
kolor płaszcza | czarny |
Przekrój | 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm² |
Przewody plecione | 7 |
tworzywo płaszcza | Radox GKW S |
Średnica izolacji | 1,58 mm |
Średnica płaszcza, maks. | 7 mm |
Średnica płaszcza, min. | 6,2 mm |
Kategoria | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
Gęstość dymu |
zgodnie z BS 6853 załącznik D
zgodnie z wymaganiami EN 50268-2 zgodnie z IEC 61034-2 |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2 |
Korozyjność gazów pożarowych | według IEC 60754-2 |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami EN 50306-3 |
Promień gięcia, min., powtarzany | 6 *średnica |
Wytrzymałość na ścieranie | bardzo dobrze |
Wtyk po lewej | RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, Ekranowane |
Wtyk po prawej | RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Zinc diecast, shielded |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204496) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1421710005) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[PCN-PB47-20230322-A-EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296362)
[PCN-PB47-20230322-A-DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_296363) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Zgodny |