特性
版本 | 电缆端头,16 mm² |
订货号 | 1494100000 |
类型 | KQN-M10/-16 |
GTIN (EAN) | 4050118303728 |
数量 | 100 PC |
净重 | 5 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
孔 | M10 |
导线压接面积 | 16 mm² |
法兰内径(d2) | 10.5 mm |
管内径(d1) | 5.8 mm |
管外径(d3) | 18 mm |
管长(a) | 10 mm |
绝缘 | 无 |
联接长度(I) | 24 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1494100000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ETIM 10.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
ROHS | 一致 |
配件
-
-
-
-
-
商品编号:2453810000包装单位:1 PC
压接工具, 工具, 压接工具, 6mm², 300mm², 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
-
-
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 60 插芯... 用于压缩电缆端头
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 60 插芯... 用于管状电缆端头
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头400 mm² 范围内的液压和电动液压工具压接插芯APG 80 / HPG 80 插芯... 用于压缩电缆端头(满足 EN 46235 标准)
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 45 插芯... 用于压缩电缆端头(满足 EN 46235 标准)
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具工具
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 45 插芯... 用于管状电缆接头(满足 EN 13600 标准)
是附件
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 45 插芯... 用于管状电缆接头(满足 EN 13600 标准)
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 60 插芯... 用于管状电缆端头
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头400 mm² 范围内的液压和电动液压工具压接插芯APG 80 / HPG 80 插芯... 用于管状电缆接头(满足 EN 13600 标准)
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头400 mm² 范围内的液压和电动液压工具压接插芯APG 80 / HPG 80 插芯... 用于压缩电缆端头(满足 EN 46235 标准)
工具压接工具... 用于管状(EN 13600)、压缩(DIN 46235)和压接(DIN 46234)电缆端头300 mm² 范围内的机械和电动液压工具压接插芯EPG 45 插芯... 用于压缩电缆端头(满足 EN 46235 标准)