Tulajdonságok
Változat | LaserMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst |
Rendelési szám | 1873810000 |
Típus | LM MT300 27/18 SI |
GTIN (EAN) | 4032248458295 |
Qty. | 10 Darab |
Mélység | 0,08 mm |
Mélység (coll) | 0,003 inch |
18 mm | |
Magasság (coll) | 0,709 inch |
Szélesség | 27 mm |
Szélesség (coll) | 1,063 inch |
Nettó tömeg | 11,3 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliészter, PVC-mentes |
Halogén | Nem |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 Etikettlap = 90 Készülékjelölők |
Laponkénti jelölőszám | 90 |
Number of markers per packaging unit | 900 |
Nyomtatás módja | Lézernyomtatás |
Ragasztóanyag | Akril ragasztó |
Szélesség | 27 mm |
Szín | ezüst |
UL 94 éghetőségi osztály | HB |
UL 969 tanúsítvány | Igen |
Változat | Öntapadós |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Halogén | Nem |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64490) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1873810000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1873810000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Megfelel |